??
CAD model selection
K0365.2506040
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0365 - Locking pins
Bill of material
K0365.2506040
BESTKIPP
Order No.
K0365.2506040
GR
Size
1
D
Diameter
25 mm
D1
Diameter
6 mm
D2
Height
6.50 mm
D3
Diameter
14 mm
L
Length
40 mm
L1
Length
7 mm
L2
Length
17.7 mm
L5
Length
47
H11
Receiving hole H11
6 mm
F
Shear force double-edged
22 max. kN
GEW
Approx. weight
0.0185 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245023509
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions